1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Sensores para aplicaciones móviles
  5. Cámaras Ethernet

Sensores para aplicaciones móviles - Cámaras Ethernet

  • Potente interfaz Ethernet para la transmisión de datos
  • Utilización como cámara de marcha atrás mediante función de inversión de la imagen
  • Servicio durante todo el año gracias al sistema calefactor de la lente en función de la temperatura
  • Interfaz de programación y parametrización para CODESYS
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)


Sensores para máquinas móviles - Cámaras Ethernet

Las cámaras para aplicaciones móviles con salida analógica de vídeo de la gama O2M se utilizan para la supervisión fiable de zonas ocultas en máquinas móviles y vehículos comerciales. La salida de vídeo puede conectarse directamente a los módulos de diálogo gráficos con pantalla a color. Las imágenes de hasta cuatro cámaras pueden visualizarse al mismo tiempo en la pantalla conectada. Para adaptar la distancia operativa y el campo visual a la aplicación, existen cámaras con diferentes ángulos de apertura.
La robusta carcasa metálica y el alto grado de protección IP 69K permiten el montaje en el exterior de los vehículos y de las máquinas. Un sistema calefactor para la lente permite utilizar la cámara con nieve y hielo.
Las aplicaciones son, p. ej., la supervisión del área trasera o de los puntos muertos de máquinas de construcción, maquinaria agrícola y vehículos municipales.