1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para aplicaciones móviles
  4. Equipos para manejo y supervisión
  5. Pantallas HMI con un tamaño hasta 4,3"

Equipos para manejo y supervisión - Pantallas HMI con un tamaño hasta 4,3"

  • Montaje sencillo y rápido
  • Visualización de las funciones de las máquinas
  • Potente interfaz CAN para múltiples tareas de comunicación
  • Programable libremente según el estándar IEC 61131-3 con CODESYS
  • Homologación de tipo e1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)


Equipos para el manejo y la observación - Módulos de diálogo con pantallas de hasta 4,3“

Los módulos de diálogo son pantallas gráficas programables que se utilizan para el control, la parametrización y el manejo de máquinas móviles e instalaciones. Pueden utilizarse en combinación con un sistema de control móvil o como solución autónoma.
Los datos y las funciones del equipo se transmiten con fiabilidad a través de las interfaces CAN.
Las pantallas disponen de múltiples teclas de función retroiluminadas programables. Algunas variantes disponen adicionalmente de un botón de navegación.
Los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada y de una homologación de tipo E1. La carcasa de alto grado de protección permite el montaje integrado o adosado en el exterior o en la cabina de, p. ej., máquinas de construcción, maquinaria agrícola o vehículos municipales. El set de montaje permite montar la pantalla en un cuadro de mandos con alineaciones diferentes.
Las pantallas están disponibles en diferentes tamaños.