1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID 125 kHz
  5. Antenas RFID

RFID 125 kHz - Antenas RFID

  • Carcasa compacta y resistente
  • Amplia distancia de escritura/lectura
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada


Antenas RFID

Las antenas RFID se utilizan para leer y/o escribir sin contacto en transpondedores RFID (tags). Los datos se convierten en valores codificados digitales y se transmiten a la unidad de evaluación. Los campos de aplicación son, p. ej., el control de flujo de materiales en líneas de producción.
En aplicaciones con espacio de instalación limitado, se utilizan las robustas antenas RFID tipo M12. Las antenas con forma cuadrangular o tipos M18 o M30 se utilizan, p. ej., en la automatización industrial y en los sistemas de transporte.
Los adaptadores para antenas amplían el alcance y la distancia operativa y proporcionan todavía más seguridad de lectura incluso bajo condiciones difíciles de uso.