1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID 125 kHz
  5. Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo

RFID 125 kHz - Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo

  • Unidad de evaluación RFID con PROFIBUS DP y servidor web
  • Cuatro conexiones para antena o E/S digitales
  • Antenas muy robustas para el uso en entornos industriales exigentes
  • Gran variedad de capacidades de memoria en antenas y transpondedores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos


Sistemas de evaluación con interfaz Profibus DP

La unidad de evaluación RFID controla el intercambio de datos con las antenas RFID o con el nivel sensor/actuador, se comunica con el sistema de control del nivel superior y permite la configuración de equipos mediante un servidor web. El equipo dispone de cuatro canales para la conexión de equipos de campo. Cada canal puede utilizarse para conectar un cabezal de lectura/escritura RFID o como entrada/salida digital.
La unidad de evaluación se utiliza, p. ej., para el control de flujo de materiales en líneas de producción y para la codificación de portapiezas en sistemas de transporte guiado.
La unidad de evaluación RFID transmite los datos al PLC mediante PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT.