1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Sistemas de cableado AS-Interface
  5. Repartidores y tomas para cable plano

Sistemas de cableado AS-Interface - Repartidores y tomas para cable plano

  • Para la conexión de integrantes AS-i con alimentación adicional de 24 V
  • Conexión fiable de integrantes AS-i en el campo
  • Para el uso en entornos húmedos
  • Montaje sencillo y rápido
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos

Sistemas de cableado AS-Interface - Repartidores y tomas para cable plano



Repartidores y tomas para cable plano

Las tomas para cable plano AS-i se utilizan para conectar los cables planos AS-i a los sistemas de conexión habituales en el cableado AS-i de máquinas e instalaciones. La gama incluye variantes para el paso del cable plano a la hembrilla M12 o al cable redondo.
Los repartidores de cable plano AS-i se utilizan, p. ej., para crear ramificaciones que amplían la red AS-i.
Están disponibles distintas variantes de tomas y repartidores. Existen equipos con carcasa robusta de acero inoxidable para utilizar en fábricas de cerveza, centrales lecheras y en la técnica de procesos. Son resistentes a la limpieza con alta presión con detergentes agresivos y tienen un alto grado de protección, un diseño aséptico y una elevada resistencia a temperaturas extremas.