1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Sensores de caudal para cantidades pequeñas

Sensores de caudal para cantidades pequeñas

  • Para caudales de hasta 200 ml/min.
  • Compatible con agua y con soluciones acuosas
  • Con indicación de la cantidad de caudal, del caudal total y de la temperatura
  • Tiempo de reacción corto y sensibilidad de respuesta elevada
  • Pantalla LED de lectura fácil

Sensores de caudal para cantidades pequeñas



Caudalímetros para pequeñas cantidades de dosificación

El caudalímetro de la gama SQ garantiza el la supervisión fiable del agua y de las soluciones acuosas. Es especialmente apropiado para registrar pequeñas cantidades de caudal, por ejemplo, para dosificar líquidos.
Registra tres variables del proceso: cantidad de caudal, volumen de consumo y temperatura del fluido.
El equipo dispone de dos salidas de conmutación que pueden programarse como conmutadores normalmente abierto o cerrado. Una salida de conmutación puede configurarse para emitir el valor de medición también como salida analógica escalable. Para la supervisión de la cantidad de caudal, la otra salida envía los impulsos contadores al sistema de control.
El ajuste de todos los parámetros así como la programación de los puntos de conmutación se efectúan mediante los botones en el sensor y una pantalla alfanumérica de 4 dígitos.