1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Transmisores con membrana aflorante para aplicaciones de procesos

Sensores de vacío - Transmisores con membrana aflorante para aplicaciones de procesos

  • Célula de medición cerámica resistente a las sobrecargas
  • Resistente a los picos de presión y al vacío
  • Montaje rápido y funcionamiento libre de mantenimiento
  • Salida analógica escalable
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario


Transmisores con membrana aflorante para la técnica de procesos

Los transmisores de presión con membrana aflorante de las gamas PL y PM se utilizan para detectar el nivel hidrostático admisible con fiabilidad y para medir la presión del sistema en tuberías. Gracias al montaje aflorante en la pared del tanque o depósito es posible efectuar una limpieza y esterilización segura durante el proceso. La carcasa de acero inoxidable compacta está sellada y, por lo tanto, dispone de una protección excelente contra la penetración de la humedad y de los fluidos agresivos. Gracias a una gran variedad de adaptadores de proceso, los sensores pueden utilizarse en casi cualquier aplicación industrial.
Los equipos pueden programarse con parametrización remota. Para ello, se determina el rango de medición ajustando el punto cero y el alcance.