1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Carcasa completamente metálica con pantalla para aplicaciones de procesos

Sensores de vacío - Carcasas completamente metálicas con pantalla para aplicaciones de procesos

  • Elevada precisión y compensación electrónica de la temperatura
  • Salida analógica y de conmutación programable
  • Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
  • Conexión de proceso Aseptoflex Vario G 1 con cuatro posibilidades de estanqueidad
  • Elevada resistencia a temperaturas extremas


Carcasa completamente metálica con pantalla para la técnica de procesos

Los sensores de presión con membrana aflorante de la gama PI27/PI28 disponen de una carcasa completamente metálica de acero inoxidable para utilizar en la técnica de procesos. Son resistentes a la limpieza con alta presión con detergentes agresivos. Gracias al alto grado de protección de IP 69K, a un diseño aséptico y a una elevada resistencia a temperaturas extremas, los sensores son ideales para utilizar en las industrias alimentaria y farmacéutica.
Los equipos disponen de dos salidas de conmutación que pueden programarse como conmutadores normalmente abierto o cerrado. Una salida de conmutación puede configurarse para emitir el valor de medición también como salida analógica escalable.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. La buena legibilidad de la pantalla y el manejo intuitivo permiten efectuar la puesta en marcha con rapidez y comodidad.
El sensor también puede parametrizarse mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software LINERECORDER SENSOR permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.