1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Manómetros electrónicos de contacto con pantalla analógica

Sensores de vacío - Manómetros electrónicos de contacto con pantalla analógica

  • Lectura muy fácil también desde una gran distancia
  • Pantalla giratoria con barra de LED para ver los puntos de conmutación
  • Funciones de la salida programables mediante la indicación LED y botones ópticos
  • Conexión de manómetro o conexión de proceso frontal a ras


Manómetros electrónicos de contacto con indicador analógico

El sensor de presión electrónico con indicador analógico de la gama PG fusiona la buena legibilidad de la indicación de un manómetro con las ventajas de un sensor electrónico. El equipo, también denominado manómetro electrónico de contacto, se utiliza en todas aquellas aplicaciones en las que se supervisen, transmitan y, al mismo tiempo, se visualicen las presiones del sistema en equipos. Reúne las funciones de un interruptor, de un transmisor y de un indicador analógico.
El sensor dispone de una salida de conmutación programable y de una salida analógica escalable. La presión actual del sistema se muestra con una aguja, invisible cuando no hay tensión. Al mismo tiempo, se ofrece en forma de valor alfanumérico en una pantalla LED. La barra de LED indica además los puntos de conmutación y desconmutación, la tendencia y, si están disponibles, los límites de las variaciones dinámicas de presión.
El sensor tiene una robusta carcasa de acero inoxidable para utilizar en entornos industriales extremadamente agresivos. El indicador analógico puede girarse y se adapta de manera sencilla y cómoda a cualquier situación de montaje.