1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de vacío
  5. Gama completa

Sensores de vacío - Gama completa

  • Sensores y transmisores con sistema electrónico de evaluación integrado
  • Variantes para el uso en aplicaciones asépticas
  • Buena estabilidad a largo plazo
  • Posibilidad de combinación de medición de vacío y sobrepresión
  • Diseño en forma de paralelepípedo con pantalla programable de dos colores


Gama completa

ifm ofrece una amplia gama de detectores de vacío electrónicos para satisfacer las necesidades de las diferentes aplicaciones industriales, por ejemplo, la supervisión de bombas de vacío. En ventosas de vacío garantizan que los robots recojan con seguridad, p. ej., componentes, piezas o mercancías.
Además de la supervisión de vacío, algunos de los equipos también pueden utilizarse para medir la presión.
Todos los sensores disponen de carcasa robusta y no necesitan componentes móviles tales como pistones o resortes. El resultado: los sensores son extremadamente resistentes a choques y vibraciones y tienen un funcionamiento completamente libre de desgaste y mantenimiento.
Los sensores son resistentes a picos de presión dinámicos y tienen una alta resistencia a sobrecargas.