1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Detectores de presión
  5. Sondas de nivel para utilización en zonas explosivas

Sensores de presión - Sondas de nivel para utilización en zonas explosivas

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Homologación GL según la categoría medioambiental C, F, EMC 1
  • Cable estanco al agua
  • Robusta carcasa de acero inoxidable muy estanca
  • Elevada precisión total y estabilidad a largo plazo


Sondas sumergibles para la medición de nivel para utilización en zonas ATEX

Las sondas sumergibles de la gama PS3 para el uso en zonas potencialmente explosivas se utilizan para la medición fiable del nivel en depósitos, tanques, pozos de petróleo e instalaciones de aguas residuales.
En zonas ATEX, los sensores se pueden utilizar en las zonas 0, 1, 2 o 20, 21, 22, así como en el sector minero. El certificado GL permite su aplicación en buques, pero también en aplicaciones offshore, como las que se dan en parques eólicos y en plataformas petrolíferas.
Los sensores tienen una señal de salida analógica y se emplea la técnica de dos hilos. Se alimentan de tensión mediante un separador galvánico con seguridad intrínseca o con una barrera Zener.