1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Detectores de presión
  5. Sensores con membrana aflorante y con pantalla para utilización en zonas explosivas

Sensores de presión - Sensores con membrana aflorante y con pantalla para utilización en zonas explosivas

  • Dos salidas de conmutación, una de ellas configurable como salida analógica
  • Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
  • Elevada precisión y compensación electrónica de la temperatura
  • Punto cero y rango de medición ajustables
  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas


Sensores con membrana aflorante con pantalla para zonas ATEX

Los sensores de presión con membrana aflorante de la serie PI tienen una carcasa completamente metálica de acero inoxidable para utilizar en zonas potencialmente explosivas de las técnicas de procedimiento y procesos. Se utilizan especialmente para la medición hidrostática de nivel en depósitos y tanques.
Los equipos disponen de una salida de conmutación, programable como conmutador normalmente abierto o cerrado, y de una salida analógica escalable para la emisión de los valores de medición.
La parametrización se puede llevar a cabo directamente mediante los botones del sensor. La buena legibilidad de la pantalla y el manejo intuitivo permiten efectuar la puesta en marcha con rapidez y comodidad. Una alta repetibilidad y una reducida divergencia de la curva característica de los valores de medición garantizan una estabilidad muy duradera.