You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Control de nivel

Sistemas para evaluación de impulsos - Unidades de evaluación para el control de nivel

  • Protección de un depósito para evitar el rebose y el funcionamiento en seco
  • Para la protección fiable de bombas y válvulas contra el desgaste
  • Retardo de conexión ajustable a hasta 10 segundos
  • Retardo de desconexión ajustable a hasta 60 minutos
  • Montaje sencillo y rápido gracias a la carcasa con carril de fijación

Sistemas para evaluación de impulsos - Unidades de evaluación para el control de nivel


Regulación de nivel

La unidad de evaluación para la regulación de nivel regula los niveles en tanques y depósitos y protege así, p. ej., contra el desbordamiento, el funcionamiento en seco y las fugas. El equipo recibe señales de un sensor externo y conmuta sus salidas según los retardos ajustables de entrada y salida.
La gama incluye equipos para la conexión de uno o dos sensores.
La regulación de nivel con un sensor supervisa el nivel límite superior en un tanque con un detector capacitivo. Si se alcanza el nivel, el detector emite una señal a la unidad de evaluación, la cual cierra la válvula de entrada durante el tiempo configurado para impedir el desbordamiento.
La regulación de nivel con dos sensores se trata de un sistema típico de control de dos puntos. Para proteger una bomba contra el funcionamiento en seco se han instalado dos detectores capacitivos en el tanque. Si se alcanza el nivel inferior, el detector emite una señal a la unidad de evaluación, la cual desactiva a través de la salida relé la bomba con la que normalmente se extrae el fluido del tanque. Al alcanzar el nivel superior, se conmuta el segundo detector allí situado. El relé en la unidad de evaluación se activa de nuevo y la bomba arranca.