1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de impulsos
  5. Supervisión de seguridad de valores mínimos de velocidad de rotación.

Sistemas para evaluación de impulsos - Supervisión de seguridad de valores mínimos de velocidad de rotación.



Supervisión fiable de valores mínimos de velocidad de rotación

El controlador de rotación de la gama DU se utiliza para supervisar la velocidad de rotación mínima relevante para la seguridad. Para ello, registra los impulsos de los sensores conectados que funcionan como generador de impulsos en las entradas y calcula a partir de ellos la frecuencia resultante. Mediante una comparación continua entre la frecuencia de entrada (valor real) y el punto de conmutación
(valor nominal), el equipo detecta rápidamente cuando no se alcanza la velocidad de rotación configurada. La velocidad de rotación mínima se ajusta de manera sencilla e intuitiva con un interruptor giratorio.
Para la indicación de estado y errores están disponibles, además del relé, salidas de transistor.
Los controladores se utilizan, p. ej., en ventiladores de hornos industriales y en ventiladores de instalaciones de pintura de la industria del automóvil.