You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para conversión de señales
  5. Convertidores PNP/NPN

Sistemas para conversión de señales - Convertidores PNP-NPN

Sistemas para conversión de señales - Convertidores PNP-NPN

Sistemas para la conversión de señales - Convertidores PNP-NPN

Con frecuencia, en la puesta en marcha o en la reparación de máquinas e instalaciones, los sensores no están disponibles con la señal de salida requerida. Los conectores hembra de ifm con convertidores PNP-NPN convierten con fiabilidad la señal PNP de un sensor en una señal de salida NPN.
La conexión del sensor se efectúa mediante un conector M12, estanco de manera duradera y fiable incluso cuando el montaje se efectúa sin herramientas. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Gracias a la protección antivibraciones, las conexiones son resistentes al aflojamiento causado por choques y vibraciones incluso en entornos industriales extremadamente agresivos.