You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para conversión de señales
  5. Convertidores de frecuencia-corriente

Sistemas para conversión de señales - Convertidores de frecuencia-corriente

  • Salida de corriente o tensión proporcional a la frecuencia
  • Elevada frecuencia de entrada de hasta 60.000 impulsos/minuto
  • Numerosas funciones de monitorización parametrizables
  • Pantalla OLED autoluminosa de muy fácil lectura
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sistemas para conversión de señales - Convertidores de frecuencia-corriente


Convertidores de frecuencia-corriente

La visualización y el procesamiento descentralizados de valores de proceso actuales es esencial en los procesos industriales, por un lado, para tener bajo control valores de proceso importantes y, por otro, para poder efectuar un análisis de fallos rápido en caso de avería. Las pantallas con entrada analógica visualizan los valores reales en función de las unidades físicas predefinidas. Las pantallas con salida de conmutación indican si no se alcanzan o se sobrepasan los valores límites.