• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu
  2. IoT mobile

IoT mobile : la solution cloud pour les engins mobiles

Passerelle IoT mobile CR3158 et mobile IoT Suite d’ifm

Avec IoT mobile, les avantages de la digitalisation deviennent une réalité également pour les engins mobiles. Surveillance de la performance d’un parc d’engins, planification de la maintenance en fonction des besoins et mises à jour logicielles à distance : IoT mobile offre toutes ces fonctionnalités.

En bref : IoT mobile permet de tirer le maximum de performances d’un parc d’engines.

IoT mobile est une solution complète constituée de matériel et logiciel évolutifs. Le matériel assure le dialogue entre l’engin et le logiciel sur le cloud, où les informations de tous les engins mis en réseau sont rassemblées de manière centralisée. Il est ainsi possible de s’informer à tout moment de l’état et de la localisation de la machine. De même, les mises à jour de logiciel peuvent être réalisées efficacement via le cloud IoT mobile pour l’ensemble du parc.
Qu’il s’agisse de trouver une solution pour l’analyse permanente ou l’optimisation de prototypes d’engin lors des tests réels terrain, de planifier et préparer plus efficacement votre gestion de parc locatif ou d’établir un service après-vente convaincant : IoT mobile est le choix idéal pour une grande variété d’applications.
De plus, un portail de données est disponible pour la visualisation afin d’obtenir une vue d’ensemble parfaite de toutes les données collectées et des cas d’utilisation.

5 étapes simples pour plus de clarté et d’efficacité

IoT mobile est une combinaison harmonisée de matériel et de logiciel offrant une grande flexibilité à l’utilisateur. La digitalisation de l’engin mobile se fait en un clin d’œil. La première étape consiste à choisir la passerelle IoT mobile appropriée ainsi que la technologie de connexion adéquate. Ensuite, l’appareil est activé en ligne et un contrat de données et/ou de service adapté est sélectionné. Chaque machine et chaque cas d’utilisation étant différents, plusieurs options sont disponibles. L’application peut alors être configurée et les avantages d’IoT mobile peuvent être exploités.

1. Matériel

Trouvez la passerelle IoT mobile parfaite pour votre machine

2. Câblage

Sélectionnez le câble de raccordement adapté à votre application

3. Activation

Activez la passerelle et configurez votre machine

4. Services numériques

Choisissez un service numérique pour la gestion des données et / ou l’accès à distance

5. Prêt à l’emploi

Profitez des avantages de la solution IoT mobile

La passerelle IoT mobile en détail

Avantages de la passerelle IoT mobile

Une gestion fiable

Avec IoT mobile, il est possible de gérer et de configurer sur mesure des composants individuels, des engins complexes ou même l’ensemble d’une flotte.

Connecté sans fil

IoT mobile permet d’établir une connexion à distance rapide, simple et sécurisée avec la machine.

Parfaitement adapté

Le matériel et la solution cloud s’adaptent parfaitement et permettent une mise en œuvre simple de l’ensemble du système.

Clair – tout au même endroit

Le portail de données mobile IoT permet de collecter, d’analyser et de visualiser de manière cyclique toutes les données pertinentes de la machine.

Aperçu du système

Pelleteuse avec passerelle IoT mobile CR3171 d’ifm

Que ce soit par réseau mobile ou par WLAN, IoT mobile offre une solution complète parfaitement adaptée, composée de matériel et de logiciels pour les engins mobiles. Côté matériel, une passerelle IoT mobile est requise en fonction de l’architecture de la machine. Celle-ci communique avec mobile IoT Suite ou le portail de données. Un module CANwireless peut être utilisé pour la communication machine à machine.

Grâce à IoT mobile, les interventions de maintenance peuvent être planifiées en fonction des besoins et préparées de manière ciblée. Toutes les opérations de maintenance ou de dépannage ne nécessitent pas une intervention sur place – grâce à la solution IoT mobile, il est possible, par exemple, de mettre à jour ou de modifier à distance et en toute simplicité des logiciels, des paramètres ou des configurations. L’accès à distance n’est pas seulement convivial, il contribue également à réduire les coûts.

Aperçu de la gestion des biens, de l’accès à distance et de la télématique

Exemples d’application

FAQ

Les produits