• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Utilisation de la surveillance vibratoire pour la maintenance prédictive et préventive

Agroalimentaire et agriculture
Boissons Agriculture Bétail
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link RFID
Monitoring and maintenance
Disponibilité Surveillance à distance
Rapport vidéo

Grâce à la technologie ifm, un système de surveillance robuste a été implémenté pour une usine de fabrication d’aliments aquacoles dans l’élevage de crevettes, permettant une surveillance vibratoire ainsi qu’une surveillance de température des moulins dans l’usine. Ce système de surveillance garantit une intervention précoce afin d’éviter les pannes et d’améliorer les performances des installations. L’accent que nous mettons sur la maintenance prédictive et préventive a permis d’obtenir des résultats tangibles, d’éliminer les temps d’arrêt et de rationaliser les opérations. Découvrez l’impact de cette technologie sur un environnement de production automatisé et sans faille, qui établit de nouvelles normes de fiabilité.

La collaboration entre Samaria Rações et ifm n’est cependant pas terminée - plusieurs projets sont encore en cours. Il s’agit notamment de l’implémentation de capteurs de vibrations sur huit moulins et quatre installations primaires, ainsi que de l’automatisation complète de l’installation avec la technologie IO-Link. Afin de garantir une production continue et sans interruption, un contrôle des stocks par RFID sera également mis en place, offrant une solution automatisée pour des processus de production efficaces.

A propos de Samaria Rações

Initialement actif dans le secteur de la construction, le groupe Samaria Rações s’est reconverti dans la production de crevettes et couvre désormais l’ensemble du processus, de l’élevage des larves à l’exploitation de fermes d’élevage de crevettes, jusqu’à la transformation finale.

A propos de Samaria Rações

Initialement actif dans le secteur de la construction, le groupe Samaria Rações s’est reconverti dans la production de crevettes et couvre désormais l’ensemble du processus, de l’élevage des larves à l’exploitation de fermes d’élevage de crevettes, jusqu’à la transformation finale.