• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Automatisation d’une usine en collaboration avec ifm

Monitoring and maintenance
Qualité du produit
Rapport vidéo

Quand la vision devient réalité : grâce à la modernisation de ses systèmes d’automatisation avec les produits ifm, notamment dans le processus d’emballage des gâteaux de coton, Rações Golfinho a pu augmenter sa production de 300 %. Dans son parc de machines, l’entreprise a opté en particulier pour des appareils AS-i ainsi que la mise en réseau via IO-Link.

« En particulier dans les raffineries et le traitement des eaux usées, nos processus exigent un contrôle précis et rapide en raison de réactions chimiques et physiques. L’automatisation nous permet ce contrôle et constitue un élément essentiel pour le développement et l’amélioration de nos processus. Pour cela, nous comptons sur ifm comme partenaire », conclut Christina Rocha, Lab Manager. Grâce à l’automatisation complète, le temps de réaction en cas de problème est optimisé et la perte de qualité dans la production s’en trouve réduite.

A propos de Rações Golfinho

Rações Golfinho est une entreprise brésilienne spécialisée dans l’alimentation animale et la production d’huiles végétales. Ses missions principales sont le développement, la fabrication et la vente de produits haut de gamme. Tout a commencé en 1989 avec le broyage de graines de coton destinées à l’alimentation des bovins, des chèvres et des moutons. Aujourd’hui, le même processus permet d’obtenir des fibres de coton et de raffiner de l’huile.

A propos de Rações Golfinho

Rações Golfinho est une entreprise brésilienne spécialisée dans l’alimentation animale et la production d’huiles végétales. Ses missions principales sont le développement, la fabrication et la vente de produits haut de gamme. Tout a commencé en 1989 avec le broyage de graines de coton destinées à l’alimentation des bovins, des chèvres et des moutons. Aujourd’hui, le même processus permet d’obtenir des fibres de coton et de raffiner de l’huile.