Systèmes d’amarrage automatisés : économies d’énergie et fiabilité avec ifm
Les systèmes d’amarrage automatisés transforment les secteurs portuaire et maritime en remplaçant les amarres traditionnelles par des solutions plus sûres, plus rapides et plus efficaces sur le plan énergétique. ONEARC a conçu un système entièrement automatisé qui stabilise les navires dans le port et facilite la transition vers la navigation autonome.
La réduction de la dépendance aux hélices pendant les courtes périodes d’immobilisation au port permet de diminuer la consommation de carburant ou d’énergie jusqu’à 40 %, ce qui constitue un avantage décisif pour les ferries électriques modernes à batterie. Les capteurs radar ifm fournissent des signaux de position précis même dans des conditions météorologiques difficiles telles que la pluie, la neige et le brouillard, garantissant ainsi un fonctionnement fiable.
D’autres composants ifm, notamment des contrôleurs, des afficheurs, des solutions d’accès à distance, des capteurs de pression, des capteurs d’inclinaison et d’autres solutions de capteurs robustes, offrent la précision et la durabilité requises dans les environnements maritimes exigeants. Grâce à une intégration plug-and-play et à un support technique fiable, ifm joue un rôle clé dans la conception de systèmes d’amarrage automatisés efficaces, sûrs et durables.