Optimiser l’efficacité avec le logiciel moneo : surveillance en temps réel pour un maximum d’économies
Traitant environ 10 000 à 11 000 vêtements par jour, la société Initial s’appuie sur moneo pour suivre en temps réel les principaux indicateurs de consommation, ce qui lui permet de surveiller de près la consommation d’eau, d’air et thermique.
Le logiciel envoie des avertissements lorsque des seuils sont dépassés, permettant ainsi des ajustements immédiats pour garantir l’efficacité. En intégrant moneo dans leur ligne de production, Initial a pu réaliser des économies importantes et améliorer l’efficacité globale.
Dans le contexte de process connectés, moneo joue un rôle décisif dans le maintien d’opérations fluides. Le logiciel leur permet d’aborder de manière proactive des problèmes potentiels, tels qu’une interruption de l’approvisionnement en eau ou des niveaux fluctuants dans la cuve, et d’éviter ainsi des temps d’arrêt coûteux. Grâce à la surveillance en temps réel, Initial peut maintenir un contrôle constant de sa consommation d’énergie, optimiser les process et garantir la continuité de la production.