• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Câblage facilité et intelligent avec IO-Link

Construction mécanique
Interface de câblage capteurs/actionneurs
IO-Link
Case Study

Un OEM réalise jusqu’à 60 % d’économies de coûts et de temps lors des mises en service

30 % de réduction des coûts pour l’instrumentation

60 % de réduction du temps d’installation

250 % de ROI (retour sur investissement) après un an

Résultats

  • Préparation à l’industrie 4.0 avec des produits IO-Link
  • Economies mesurables allant jusqu’à 30 % par type de machine
  • Réduction de 60 % du temps d’installation et de mise en service
  • Economies annuelles totales : 100 000 €

Le défi

L’entreprise fournit des installations spécifiques pour divers process de production. Dans l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons, les installations doivent respecter de strictes directives, telles que les normes 3A SSI ou EHEDG. Dans le respect de ces directives, les installations de production sont conçues de manière hygiénique pour garantir la plus grande sécurité possible des produits.

Pour les constructeurs qui fabriquent de nombreuses machines spécifiques en fonction des exigences particulières de leurs clients, la versatilité et la facilité d’installation des composants d’automatisation constituent un avantage concurrentiel décisif. Toutefois, la prise en compte de ces exigences individuelles des clients pose de nombreux défis aux constructeurs. Efficacité, temps de mise en service réduits, sécurité et fiabilité des installations sont alors absolument nécessaires. Le concept d'automatisation précédent, basé sur un câblage traditionnel, ne satisfaisait pas à ces exigences en raison de son manque de flexibilité et de ses coûts d’installation élevés.

Aperçu du système IO-Link

Notre client

Un des leaders mondiaux de la construction de machines pour l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons.

  • Plus de 5 000 collaborateurs
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros
  • Sites de production dans le monde entier

L’entreprise a remis en question son concept d’automatisation basé sur un câblage traditionnel, dans le but d’obtenir une plus grande efficacité, des coûts moins élevés et davantage de flexibilité tout en réalisant une standardisation. Avec les solutions IO-Link d'ifm, toutes ces exigences peuvent être mises en œuvre avec succès.

Notre client

Un des leaders mondiaux de la construction de machines pour l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons.

  • Plus de 5 000 collaborateurs
  • Chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros
  • Sites de production dans le monde entier

L’entreprise a remis en question son concept d’automatisation basé sur un câblage traditionnel, dans le but d’obtenir une plus grande efficacité, des coûts moins élevés et davantage de flexibilité tout en réalisant une standardisation. Avec les solutions IO-Link d'ifm, toutes ces exigences peuvent être mises en œuvre avec succès.

La solution – pourquoi ifm ?

En utilisant des produits IO-Link d’ifm, l’entreprise parvient à accroître son efficacité, à réduire ses coûts et à gagner en flexibilité dans le domaine de l’automatisation tout en pouvant travailler de manière standardisée. L’équipe commerciale ifm a analysé la situation réelle sur place pour ensuite développer une architecture réseau adaptée aux exigences individuelles du client. Le maître IO-Link y joue un rôle central en permettant d’adapter rapidement et facilement le câblage à différents types de machine et de réduire ainsi les coûts d'installation et de câblage. Avec sa protection IP69K, le maître IO-Link peut être utilisé directement sur le terrain, ce qui rend les boîtes à bornes locales superflues.

La communication numérique permet l’utilisation de câbles standard sans blindage, ce qui réduit le nombre de variantes de câbles nécessaires. L’installation selon le principe « plug & play » à l’aide de connecteurs M12 est simple et rapide. Ces derniers garantissent un câblage correct en éliminant les sources d’erreur potentielles. En outre, il n’est pas nécessaire de mettre à l’échelle des signaux analogiques ni d’utiliser des cartes d’entrée analogiques, ce qui permet de réduire la dimension du système de contrôle-commande. En plus de l’optimisation de l’architecture réseau, les experts ifm proposent aux clients une formation sur l’utilisation d’IO-Link afin de leur faciliter le passage à la technologie numérique.

Case Study : Câblage facilité et intelligent avec IO-Link

Les thèmes suivants pourraient aussi vous intéresser