Détecteur à fibres optiques
Facile à installer et à utiliser
La solution fibres optiques est le meilleur choix partout où des objets minuscules ou transparents doivent être détectés dans des conditions d’installation restreintes. Le détecteur à fibres optiques OCF permet d’utiliser cette solution de manière encore plus simple et fiable.
Deux ergots d’encliquetage élastiques permettent de monter l’OCF sur un rail DIN d’une seule main. Le système « Fiberlock » simplifie l’introduction des fibres optiques. Après avoir sélectionné l’un des six modes de fonctionnement et les fonctions de maintenance intelligentes, l’OCF fonctionne ensuite de manière fiable et durable dans toutes les conditions, contribuant ainsi à une performance et une disponibilité élevée de l’installation.
La meilleure performance possible dans toute application
Grâce à six modes de fonctionnement pour une détection précise dans les applications les plus diverses.
« Dual Channel » : smart et pourtant rapide
Deux sorties de commutation : une pour les processus rapides et une pour le diagnostic via IO-Link.
Configuration rapide et menu intuitif
Afficheur OLED, réglage intuitif à trois boutons-poussoirs et menu guidé disponible en 9 langues.
Système de serrage intelligent et « Fiberlocking »
Montage sans outil et insertion facile de la fibre optique.
Détection de petites pièces
Vis dans un bol vibrant
- Tâche : Vérifier la présence de pièces dans la glissière pour la suite du processus.
- Défi : Petites pièces et espace réduit à cause de la glissière.
Avantage essentiel :
- Grâce à l’optique focalisée et à un diamètre de points lumineux très petits, chaque pièce peut être détectée. De plus, grâce à IO-Link, les pièces peuvent être comptées.
Détection d’objets très rapides
Système d’embouteillage
- Tâche : Vérifier l’alimentation des bouteilles et la présence du couvercle.
- Défi : Les bouteilles se déplacent à très grande vitesse.
Avantage essentiel :
- Notre « Dual Channel » permet non seulement de détecter les bouteilles qui se déplacent rapidement, mais aussi d’utiliser simultanément des fonctions de diagnostic via IO-Link.
Détection d’objets difficilement identifiables
Contrôle du niveau de remplissage
- Tâche : Détecter si un niveau minimum est atteint dans des récipients transparents.
- Défi : Le récipient et le liquide sont transparents.
Avantage essentiel :
- Les six modes de fonctionnement, ainsi que d’autres fonctionnalités, empêchent les erreurs de commutation et assurent une stabilité durable du fonctionnement, même pour les objets difficiles à détecter.
Utilisation dans des environnements exigeants
Contrôle de position
- Tâche : Contrôle du positionnement optimal d’un composant.
- Défis :
Les encombrements du montage sont très restreints. Souvent, des huiles ou des produits chimiques sont utilisés.
Avantages essentiels :
- En raison de sa résistance à un grand nombre de produits agressifs, une détection fiable est possible même dans des conditions difficiles. De plus, la fonction « Clean-me » permet de surveiller le degré d’encrassement via IO-Link pour permettre la maintenance prédictive.
Le choix parfait pour toute application
Différentes têtes de détection, une qualité de transmission excellente avec des rayons de courbure minimaux ainsi que la résistance
aux courbures multiples font de ces fibres optiques le choix parfait dans tous les scénarios d’utilisation. Les fibres optiques résistent également aux contraintes liées à l’utilisation dans des chaînes porte-câbles, aux produits chimiques ou
aux hautes températures.
- Rayons de courbure extrêmement petits et nombre de cycles de courbure extrêmement élevé
Très flexible avec un rayon de courbure minimal de 1 mm et résistant aux mouvements jusqu’à 1 million de cycles de flexion. - Haute résistance à la température et aux substances chimiques
Résiste à des températures allant jusqu’à 290 °C et dans des environnements exigeants grâce à une gaine en acier inoxydable et/ou en métal-silicone. - De nombreux modèles de têtes de détection
Variable non seulement en termes de matériau, de taille, de principe de fonctionnement et de type, mais aussi en ce qui concerne la portée et l’angle d’émission de la lumière.