• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs parallélépipédiques

Détecteurs inductifs parallélépipédiques

Ce qui a fait ses preuves devient encore meilleur

Les détecteurs inductifs parallélépipédiques, qui ont subi un redesign complet, reviennent en force. L’augmentation de la portée offre une plus grande flexibilité lors de l’installation. Une LED bien visible a été intégrée dans le boîtier optimisé et plus robuste, ce qui facilite l’identification et la vérification de l’état de commutation sur le terrain. Grâce à l’amélioration de ses performances, les versions non encastrées permettent désormais un montage partiellement encastré.

Changement facile, remplacement sans effort

Mais tout n’a pas changé : les dimensions correspondent exactement à celles des modèles précédents. Ainsi, le passage aux nouveaux modèles s’effectue sans difficulté et l’installation dans des espaces restreints reste tout aussi simple.

Grâce aux points de fixation prédéfinis, la position exacte – et donc une détection fiable de l’objet – est garantie, sans qu’aucun réglage supplémentaire ne soit nécessaire lors du remplacement du détecteur.

Acheter le produit