- Nouveaux produits
- Capteurs
- Transmetteurs de pression pour les zones à risque d’explosion
Transmetteurs de pression pour les zones à risque d’explosion
Mesure sûre de la pression dans les zones à risque d’explosion
Partout où la poussière ou le gaz peuvent s’accumuler dans l’atmosphère, la plus grande prudence est de mise. Le transmetteur de pression PA30XA satisfait à la catégorie 3D/3G. Il est ainsi certifié pour une utilisation dans les zones à risque d’explosion 2 et 22, où il permet de surveiller la pression du processus sans risque.
Conception robuste
La cellule de mesure céramique est extrêmement résistante aux fluides, assurant ainsi des résultats de mesure fiables et précis sur le long terme. La haute résistance à la surpression, la compatibilité électromagnétique accrue et la résistance aux vibrations complètent la conception robuste du transmetteur.