1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. La clé pour l'IoT industriel

La clé pour l'IoT industriel

  • Préconfiguré : une carte SIM n'est pas requise
  • Tableau de bord basé sur le web pour la visualisation et analyse des données du cloud
  • E-mail ou SMS en cas de valeur mesurée au-dessus de la valeur limite

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Transmission directe de données IO-Link des capteurs via le réseau mobile au cloud
  • Possibilité de raccorder deux capteurs IO-Link

Connexion cloud pour tous les capteurs IO-Link
La passerelle IoT reconnaît jusqu'à deux capteurs IO-Link raccordés et transmet leurs valeurs process automatiquement via le réseau cellulaire numérique GSM au cloud. Les données sont sauvegardées sur le cloud. L'utilisateur peut visualiser et analyser les données à l'aide d'un tableau de bord basé sur le web.

Avertissement par SMS ou e-mail
Quelques clics de souris suffisent pour régler des valeurs limites sur le tableau de bord. Si ces valeurs limites sont dépassées ou non atteintes, le responsable de l'installation est averti par e-mail ou SMS.

Exportation
Les données de tous les capteurs peuvent être groupées et exportées automatiquement à tout moment sous forme de rapports.

Du capteur à l'IoT
Les informations du capteur peuvent être saisies directement et transmises vers le cloud sans raccordement à un contrôleur, PC ou réseau d'entreprise. A part une alimentation en tension et la disponibilité du réseau GSM, la passerelle ne nécessite aucune infrastructure. Comme tous les produits ifm, elle est particulièrement robuste et a un indice de protection élevé IP 65. Ainsi, elle peut être utilisée directement dans un environnement industriel difficile.

Exemples d'applications
La passerelle est conçue pour toutes les applications dont le but principal n'est pas une transmission permanente de valeurs mesurées en temps réel. Ainsi, même des parties éloignées de l'installation qui ne sont pas connectées à l'infrastructure de l'entreprise peuvent être surveillées et évaluées.

Par exemple :

  • surveillance d'une cuve à l'aide d'un capteur de niveau du type KQ10
  • mesure de la consommation d'air comprimé et surveillance de fuites à l'aide d'un compteur d'air comprimé du type SD
  • surveillance de ventilateurs à l'aide d'un capteur de diagnostic de vibrations du type VVB
  • surveillance de vannes à l'aide d'un détecteur pour vannes du type MVQ