• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

SI

  • 파이프 내 액체 및 가스 매체의 신뢰성있는 모니터링
  • 유량 모니터링 진입을 위한 비용 최적화 버전
  • 모든 어플리케이션에 적합한 어댑터 및 마운팅 액세서리
  • 2 버튼을 통한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • 스위칭 포인트 및 유량 상태 디스플레이를 위한 LED 막대 그래프
  • 인라인 센서에 비해 적은 설치 노력

제품으로 이동

SA

  • 수성 매체, 오일 및 공기에 대한 동향 모니터링
  • 적색-녹색 전환을 포함한 프로세스 값의 명확한 디스플레이
  • 회전식 디스플레이를 통한 최적의 정렬
  • 3 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • 다양한 측정 팁 길이를 갖춘 버전
  • 티치 기능으로 최대 6m/초의 빠른 유속

제품으로 이동

SF

  • 평가 장치와 소형 센서 팁으로 공간 절약형 솔루션 형성
  • 액체 및 기체 매체의 동향 모니터링, ATEX 영역에서도 가능
  • 고온 및 기타 자극성 매체에 대한 내구성
  • 최대 300bar 까지의 높은 압력 저항성
  • 모든 어플리케이션에 적합한 어댑터와 맞춤형 측정 팁 길이

제품으로 이동

SL

  • 간단한 에어플로우 모니터링
  • 건물 서비스 엔지니어링의 환기 시스템 용도
  • 센서의 침수 깊이를 간편하게 세팅
  • 포텐셜이 없는 릴레이 접점을 통한 시그널 출력
  • 포텐쇼미터를 통한 직관적인 스위칭포인트 세팅

제품으로 이동