온도 충격 및 스트레스

온도 충격 테스트는 저온 살균 과정에서 발생하는 것과 같은 큰 온도 변동에 노출시켜 센서의 정확성을 확인합니다. 우유를 저온 살균하는 경우, 제품의 유통기한을 보장하기 위하여 최대 72 ~ 95°C까지 가열한 후 빠르게 냉각시킵니다. 영하에서 두 자릿수의 높은 온도 변화로 인해 1,000시간 동안 집중적으로 사용하는 경우에도 측정 결과는 여전히 지정된 정확도 범위 내에 있어야 합니다.
1,000,000 압력 주기

추가 처리를 위해 매체를 다운스트림 프로세스 단계로 이송하려면 펌프와 밸브가 필요합니다. 펌프는 지속적인 진동을 생성하는 반면, 빠르게 열리는 밸브는 압력 피크를 발생시킬 수 있습니다. 압력 피크 테스트 중에 시스템은 데이터시트에 명시된 공칭 압력을 의도적으로 초과하는 급격한 압력 피크에 노출됩니다. 100만 주기 후에 SM Foodmag의 누출 여부가 테스트됩니다.
쇼크 및 진동

X, Y, Z 축을 따라 집중적인 충격 및 진동 테스트가 며칠 동안 셰이커에서 수행되어 외부 영향이 디바이스 성능에 눈에 띄게 영향을 미치지 않는지 확인합니다. 진동 테스트에서는 각 축에 대해 10 ~ 20,000헤르츠 (5g)의 주파수 대역에 여러 번 접근하는 반면, 충격 테스트에서는 20g (18ms)의 총 18가지 시나리오가 테스트됩니다.
습기 및 IP69 부하 테스트

응축 테스트 동안 차가운 매체가 파이프 시스템과 센서를 통해 흐르고 주변 온도는 따뜻하게 유지합니다. 이런 방식으로 SM Foodmag는 몇 주 동안 높은 습도와 그로 인한 응축현상에 노출됩니다. 또한 디바이스는 80°C, 100bar의 온도에서 고압을 이용해 다양한 각도에서 세척 용액으로 세척합니다. 디바이스에 습기가 들어가지 않아야 합니다.