1. 홈페이지
  2. 인식 시스템 O2I 타입

센서처럼 간단합니다.

강력한 검출
새로운 멀티 코드 리더는 4배 더 높은 해상도로 신뢰성을 제공합니다.
읽기 결과, 10 배 빠른 평가 시간과 10 배 빠른 셋업입니다.

티치 버튼
센서의 하이라이트 중 하나는 버튼 하나를 이용한 간단한 티칭입니다. 티치버튼을 누른 후 사용자는 레이저 마킹을 통하여 멀티코드 리더를 코드에 맞게 정렬합니다. 초점 맞추기, 노출 세팅 및 코드 타입 검출은 센서에 의해 자동으로 수행됩니다. 몇 초 후에 센서를 사용할 수 있습니다.

스마트폰 앱을 통한 설정
디바이스의 기본 설정에 스마트폰 앱 (iOS, Android) 사용이 가능합니다. 사용자는 예를 들어, 스마트폰 앱에서 사용하여 트리거 또는 IP 어드레스를 정의할 수 있습니다. 이러한 세팅을 기본으로 스마트폰 디스플레이에 Data Matrix 코드가 생성됩니다. 이 코드가 멀티코드 리더의 시야에 들어 있으면 설정이 자동으로 채택됩니다.

비전 어시스턴트 (Vision Assistant)
멀티코드 리더는 수상경력이 있는 Vision Assistant 소프트웨어를 사용하여 광범위하게 설정될 수 있습니다. 예를 들어, 자동-찾기 코드 기능은 하나의 이미지에서 몇몇 상이한 코드를 검출합니다. 사용자는 Vision Assistant에서 이러한 코드를 쉽게 할당할 수 있습니다.
다양한 로직 기능으로 센서는 순차적 제어를 위하여 프로그래밍될 수 있습니다. 높은 비용의 평가 유닛이 필요하지 않습니다. 라이브 이미지와 모든 세팅의 광범위한 시각화가 최적의 overview를 제공합니다.

대용량 저장 장치
본 디바이스는 교환가능한 대용량 저장 장치를 보유합니다. 멀티코드 리더의 전체 설정을 저장하거나 로드하는데 사용될 수 있습니다.
이는 디바이스 교체 및 동일한 어플리케이션에 대한 몇몇 유닛의 셋업을 단순화합니다.

몇초 이내에 사용 준비완료

하나의 하이라이트: 버튼을 누르면 센서가 자동으로 초점 조절, 노출 세팅 및 코드 타입 인식을 수행합니다.
그 중에서도 이미지 당 하나의 바코드 또는 2D 코드를 보유한 어플리케이션은 teach 버튼을 통하여 빠르게 세팅될 수 있습니다. 시간과 비용이 절약됩니다.
미리 설정된 디바이스 설정은 사용자 친화적인 스마트 폰 앱을 사용하여 변경될 수 있습니다.

버튼 하나를 통한 티칭 및 스마트폰 앱을 통한 설정

O2I 티치 앱은 스마트폰 디스플레이에 DataMatrix 코드를 생성하기 위하여 사용됩니다.
멀티 코드 리더기의 시야에 고정하면 설정이
자동으로 적용됩니다.
iOS, Android 그리고 Windows 사용 가능

복잡한 요구조건 용: ifm Vision Assistant

복잡한 식별작업을 위하여, 수상경력이 있는 Vision Assistant 소프트웨어를 사용하여¸ 멀티코드 리더가 쉽게
설정될 수 있습니다. 라이브 이미지와 모든 세팅

광범위한 시각화가 최적의 overview를 제공합니다.

다수의 코드, 하나의 이미지

Vision Assistant의 자동-찾기 코드 기능은 하나의 이미지에서 몇몇 다른 코드를 자동으로 인식합니다. 사용자는 Vision Assistant에서 이러한 코드를 쉽게 할당 할 수 있습니다.

유일무이함 - 순차적 컨트롤

Vision Assistant에서 이미지와 코드 세팅의 모든 설정을 시각화합니다.
이로써 전체 어플리케이션에 대한 포괄적인 overview를 빠르게 파악할 수 있습니다. 또한, 로직 및 인터페이스 기능을 통하여 센서 출력을 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다.

편광 필터를 통한 최적의 contrast

편광필터가 있는 통합된 on/off 조명은 금속과 같이 광택있는 표면의 경우에도
코드를 신뢰있게 읽을 수 있는 충분한 대비를 보장합니다.

하나의 코드, 배경 변경

가변적인 표면 특성 또는 다른 색상 또는 주변 광을 가진 코드를 인식하기 위하여 여러개의 이미지를 다른 노출시간으로 매우 빠르게 캡처할 수 있습니다.

시야 크기 및 해당 버전에 대한 동작 거리


렌즈 광선타입 주문번호

표준 (B) 적색 광선 O2I500

표준 (B) 적외선 O2I501

광각 렌즈 (A) 적색 광선 O2I502

광각 렌즈 (A) 적외선 O2I503

망원 렌즈 (C) 적색 광선 O2I504

망원 렌즈 (C) 적외선 O2I505

제품으로