개체와 장면 인지 및 평가용 시각 센서
센서 간소화를 통한 카메라 시스템의 효과
자동화 기술에서 시각 센서는 오늘날 어셈블리 및 제조 업무는 물론, 품질 제어에 필수 요소가 되었으며, 이를 통해 효율성을 증진할 수 있습니다. 이 센서는 저렴한 비용으로 높은 수준의 통합을 이뤄낼 수 있는 어플리케이션별 평가 기능을 지닌 카메라, 즉 믿을 수 있는 전자 눈입니다.
카메라에서 센서에 이르기까지
몇 년 전만 해도 높은 비용의 카메라 시스템이 필요했습니다. 기술 발전과 더불어, 지속적으로 높아지는 지능형 기능 수준에 비해 점점 낮아지는 비용 덕분에 그 어느 때보다 협소한 공간에 적은 비용으로 구현이 가능해졌습니다.
초소형 시각 센서는 카메라 시스템을 대체할 뿐만 아니라 추가 어플리케이션 옵션도 제공합니다. 예를 들어 복잡한 근접각 센서 또는 여러 센서 솔루션(예: 팔레트 또는 크레이츠의 완성도 확인을 위해 사용되는 센서 브리지)을 대체하면서 다양한 위치나 형태의 개체를 감지하는 데 사용됩니다.
손쉽게 통합
시각 센서의 차별화된 특징 중 하나는 간편성입니다. 이미지 처리 시스템은 대개 전문 인력 또는 비용이 많이 드는 외부 통합업체를 통해서만 생산 프로세스에 통합되지만 비전 센서는 어플리케이션별 특징 덕분에 기존에 지식이 없어도 사용할 수 있습니다. 복잡한 "프로그래밍" 대신 손쉬운 "파라메터 설정"을 목표로 하고 있습니다. 바로 사용할 수 있는 기능 차단은 PLC에 대한 통합을 지원합니다. 이더넷 프로세스 인터페이스는 데이터 전송, 파라메터 설정 및 원격 모니터링에 사용됩니다. 또한 모든 유닛에는 스위칭 출력이 있어 테스트가 성공적으로 완료되면 신호를 보냅니다. 따라서 시각 센서는 바이너리 센서와 같이 사용하기 간편합니다.
견고하고 컴팩트함
다른 이점: 높은 방지율 및 광범위한 온도 범위 덕분에 ifm 비전 센서는 실제 프로세스를 눈으로 가까이 확인할 수 있는 가장 믿을 만한 센서입니다. 또한 특히 높은 통합 수준도 차별화 요소입니다. 복잡한 카메라 솔루션과 달리 조명, 광, 평가 전자 장치 및 출력 로직 등 모든 필요한 구성 요소가 산업 하우징에 통합되어 있습니다. ifm 비전 센서를 사용하면 품질 제어, 완성도 모니터링 또는 1D 및 2D 코드 읽기와 같은 업무를 손쉽게 수행할 수 있습니다.
어플리케이션별 솔루션의 역량
올바른 선택은 결정적인 요소입니다
컨투어 센서 – 개체 인지 유형 O2D
장난감 상자: O2D 시각 센서는 완성도, 위치 및 방향을 확인하기 위해 이전에 정의된 개체, 컨투어 또는 구조를 인지하고 할당할 수 있습니다.
픽셀 카운터 – 개체 점검 유형 O2V
카운팅 프레임 또는 슬라이드 규칙과 달리 O2V 비전 센서는 이미지의 동일 회색 톤 값 구역의 모든 픽셀을 계산합니다. 또한 특정 회색 톤 축적값을 개별 개체로 그룹화하고 서로 다른 기준으로 평가할 수 있습니다.
코드 리더 – 식별 O2I 유형
오늘날 바코드는 널리 사용되고 있으며 오른쪽에서 왼쪽으로 읽히는 방식으로 이해될 수 있습니다. 2D 코드는 해당 영역의 정보를 인코딩합니다. 도미노 퍼즐과 유사하게 O2I 비전 센서에서 읽은 분명한 정보가 전송됩니다.
3D 센서 – 3D 개체 인지 유형 O3D
바늘판 같이 O3D 3D 센서는 현재 장면의 깊이를 확장합니다. 이 23,000개가 넘는 측정 거리 값은 여러 가상 센서를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 어떤 종류의 병으로든 크레이츠가 채워졌는지 확인합니다.