1. 홈페이지
  2. 시작 페이지
  3. 어플리케이션
  4. 탈 이온수

탈 이온수 측정용 센서

센서
타입
측정영역 단면적
매체
온도
압력
등급
특성
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • 내장된 온도 측정부
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • 디스플레이 없음
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • 내장된 온도 측정부
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • 상대적인 측정
• 적색/녹색 색상 전환
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • 상대적인 측정
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 °C 300 bar • 모듈식 시스템
• 세라믹, 스텐레스 및 티타늄 센서

어플리케이션 사례

SV7200

SV4050