1. 홈페이지
  2. 시작 페이지
  3. 어플리케이션

유량 모니터링을 위한 시스템

모든 요구 사항을 위한 최적의 솔루션

예를 들어 기계 및 동력 장치의 냉각제 및 윤활유 공급 또는 설치 및 건물의 통풍장치 등 액체 및 가스가 사용되는 거의 모든 프로세스 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 사용됩니다. 전자식 유량 센서는 흐름 중단으로 인한 손상이나 다운타임을 방지하기 위하여 사용됩니다.
ifm의 제품군은 물, 오일 및 냉각제 뿐만 아니라 공기, 압축 공기 또는 자극성 매체를 포함하여 가장 다양한 유형의 매체를 모니터링하기 위한 상이한 측정원리를 갖춘 유량 센서로 구성됩니다.
이들의 어플리케이션 범위는 간단한 모니터링 작업부터 정밀한 유량 측정까지 다양합니다.

유량센서 및 유량계 어플리케이션 사례

다수의 다양한 산업계 및 어플리케이션에서 사용

본 섹션에는 무엇보다도 식품산업 및 자동차산업계의 어플리케이션이 포함되어 있습니다.