1. 홈페이지
  2. 시작 페이지
  3. 어플리케이션
  4. 수소 매체

오일 측정용 센서

센서
타입
측정영역 단면적 매체
온도
압력
등급
특성
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100 °C 100 bar • 오일용으로 특정한 특성
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • 내장된 온도 측정부
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • 고온용
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • 내부 드릴 보링용
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • 내장된 온도 측정부
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • 상대적인 측정
• 적색/녹색 색상 전환