1. 홈페이지
  2. 시작 페이지
  3. 어플리케이션
  4. 가스

가스 매체 측정용 센서

센서
타입
측정 레인지 단면적
매체
온도
압력
등급
특성
SD 0.04...
28,000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • 압축 공기 소모량 측정
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar • 상대적인 측정
• 적색/녹색 색상 전환
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • 상대적인 측정
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50 °C 1 bar • 상대적인 측정
• 기류 모니터

어플리케이션 사례

SD6500

SA4100