"All-in-one sensor“는 비용을 절감해 줍니다.
새로운 열 압축 공기 미터는 진정한 올라운더 (all-rounder)로 뛰어난 성능을 제공합니다. 통합된 온도센서 뿐만 아니라 압력센서를 보유하므로 사용자가 4개 프로세스값 (관류량, 압력, 온도, 토탈라이저 = 총 수량 미터)을 한번에 읽고 생산을 극대화할 수 있는 가능성을 부여합니다. 단 하나의 센서에 여러 측정 파라메터를 통합하면 상당한 하드웨어 비용 (압력센서, 온도센서, 배선 및 입력 카드) 이 절감될 뿐만 아니라 설치 및 유지 보수 비용 또한 절감할 수 있습니다.
사용자 혜택
• 압력, 온도 그리고 볼륨 유량 모니터링에 의한 프로세스 신뢰성
• 에너지 모니터링, 누수 모니터링 그리고 필터시스템의 프로세스 중심의 유지보수를 통한 비용 절감
• 배선, 유지보수 그리고 설치 복잡성의 절감으로 인한 시간 절약
에너지 효율 향상을 위해 한번에 압축공기 모니터링
SD 압축공기 미터를 기존 또는 신규 설치의 유지보수 유닛에 통합하여 추가적인 장점을 제공합니다. 이제 산업용으로 사용되는 압축공기의 프로세스 값을 통합된 TFT 디스플레이를 통해 일반적인 압축공기 네트워크에서 효과적으로 모니터링 할 수 있습니다. 네가지 서로 다른 그래픽-레이아웃 선택이 가능합니다. 프로세스 값은 또한 IO-Link를 통하여 전송될 수 있습니다.
SD의 정확한 유량 모니터링은 누수 검출 및 에너지 비용절감을 가능하게 합니다. 추가로, 본 제품은 최적화된 제품 원가 계산뿐만 아니라 높은 높은 재현성으로 인해 압축공기의 비용을 각 생산 라인에 정확하게 할당 할 수 있습니다.
작동압력의 효과적인 모니터링
통합된 압력측정으로, 오염된 필터 시스템의 압력 강하와 압축공기 시스템의 일반적인 작동 압력 모두가 최적으로 모니터링될 수 있습니다. 이는 상당히 중요한 것으로 만일 이상적인 6.3bar 대신 5bar에서 작동하는 액추에이터로 설치 구성되어 있으면 부하 속도가 이미 25% 감소되어 생산성이 저하됩니다. 반면, 과도한 작동 압력은 성능을 증가시키지 않지만 압축 공기의 소모 증가와 유닛 마모를 발생시킵니다.
온도 측정을 통한 품질 편차 최소화
통합된 온도 측정으로 인하여 예를 들어 건조와 같은 온도가 발생하기 쉬운 프로세스를 모니터링하고 생산 품질을 보장할 수 있습니다. SD 압축공기 미터가 프로세스 신뢰성을 향상시킵니다.
DIN EN ISO 50001을 준수하여 포괄적인 에너지 관리 시스템
을 위한 기본
EU 에너지 효율성 지침에 따라 모든 회원국들은 에너지 절약을 실행하고 있습니다.
에너지 절약에 성공하기 위한 요구사항은 에너지 관리 시스템의 실현입니다. 이 표준은 측정된 데이터의 정확성과 반복성을 보장하기 위하여 측정 장비 캘리브레이션에 대한 기록이 요구됩니다.
신제품 SD 압축공기 미터를 규칙적인 DAkkS 캘리브레이션과 결합하면 신뢰할 수 있는 에너지 관리 시스템을 위한 최적의 기반이 제공됩니다.
ISO 캘리브레이션 SD (주문 코드 ZC0020)
6 포인트에 대한 유량센서의 DAkkS 캘리브레이션 (주문코드 ZC0075)