IO-Link를 통해 LDL 제품군은 다음 제공이 가능합니다:
IO-Link를 사용하는 경우, 전도도 값의 해상도가 측정범위 전체에서 동일합니다.이 기능은 유도형 (환형) 버전을 사용할 때 특히 중요합니다. 일반적인 CIP 프로세스에서는 전도도가 높은 화학물질을 사용하고 전도도가 낮은 물로 헹굽니다.아날로그 출력을 사용하는 경우, 신호가 광범위하게 분산되므로 전도도의 작은 변화를 감지할 수 있는 능력이 감소됩니다.이로 인하여 헹굼용수 또는 제품에서 감지되지 않는 잔류 화학물질이 발생할 수 있습니다.
|
측정 레인지 (µS/cm) |
PLC 아날로그 입력 카드 (12 bit) |
IO-Link * |
---|---|---|
0...500 | 1µS/cm | 1µS/cm |
0...5,000 | 2µS/cm | |
0...15,000 | 4 µS/cm | |
0...100,000 | 25 µS/cm | |
0...500,000 | 122 µS/cm | |
0...1,000,000 | 244 µS/cm |
* LDL100 측정 레인지는 15,000 µS/cm로 제한됩니다.