1. 홈페이지
  2. LDL 센서: 전도도 – 새로운 접근 방식
  3. 테크놀러지

기술

전도도는 물질이 전류를 얼마나 잘 전도하는지 측정합니다. 매체에 있는 자유 이온 (소금, 산, 알칼리)의 양과 매체의 온도에 따라 영향을 받습니다. 자유 이온이 많을수록 전도도가 높습니다. 전도도 센서는 일반적으로 매체와 접촉하는 두 개의 금속판으로 구성됩니다. 두 개의 전극을 전도성 액체에 담그고 전압을 가하면 전류가 흐르게 됩니다.

양전자를 띤 이온(양이온)이 음전자를 띤 전극으로 이동하고, 음전자를 띤 이온 (음이온)은 양전자를 띤 전극으로 이동합니다. 매체에 자유 이온이 더 많을수록 그리고 매체의 전기적 전도도가 더높을 수록, 전류가 높아집니다.

전도도의 SI 단위는 Siemens 미터 당 (S/m) 단위입니다. 다음 그림은 일부 일반매체의 전도도 값을 보여줍니다.


전도도를 측정하는 방법에는 두 가지가 있습니다: 갈바니식과 유도성입니다. 매체의 전도도, 액체의 부식도, 부유 고체 함량에 따라 선택이 달라집니다.

갈바니식 전도도 센서 (LDL1xx)

ifm의 갈바니식 전도도 센서는 다른 측정 전도도 센서와 같은 두 개의 금속 전극을 보유합니다. 디자인 차이점은 센서 하우징과 금속 튜브가 첫 번째 전극으로 사용되고 센서의 금속 팁이 두 번째 전극으로 사용되는 것입니다.

센서 팁과 하우징 나사 연결부 사이에 전압이 인가되고 전류가 측정됩니다.

유도형 전도도 센서 (LDL2xx)

금속 코일 2개로 구성된 유도형 전도도 센서는 플라스틱 몸체에 내장되어 있습니다 (ifm 제품에는 PEEK가 사용됨). 첫번째 코일 (송신 코일)은 액체에서 전기적 전압을 생성합니다. 매체의 전도도에 따라 교류 전류가 생성됩니다. 후자는 매체의 전도도에 비례하는 두번째 코일(수신 코일)에 교번자기장을 생성합니다.

유도형 전도도 측정은 다음과 같은 몇 가지 장점을 보유합니다:

  • PEEK 팁으로 인하여 부식성에 대한 높은 내구성
  • 측정 채널이 막히지 않는 한 매체에 있는 고체에 민감하지 않음
  • 높은 전도성을 가진 매체의 영향을 받지 않음

온도 영향

재질의 전도도는 특히 온도에 따라 달라집니다 (°C마다 약 1...5%). 모든 전도도 센서에는 매체의 온도변화 보상을 위한 온도 측정이 내장되어 있습니다.

LDL200 (좌측) 및 LDL100 (우측)의 온도센서 위치

LDL 센서추가 기능

습기가 터미널 챔버와 케이블 글랜드를 뚫고 들어갈 수 있습니다. 습기영역에 설치된 센서의 경우 종종 약점이 됩니다. LDL 제품군은 올인원 IP68/IP69K 트랜스미터 덕분에 고장이 감소됩니다. 센서는 닫힌 스텐레스 하우징, PEEK 프로브를 보유하며, 케이블 터미널 챔버 또는 케이블 글랜드를 필요로 하지 않습니다.

모든 LDL 전도도 센서는 공장 인증서와 함께 제공되며, 즉시 작동 가능합니다. 센서의 시리얼 넘버로 공장 인증서를 무료로 당사 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

IO-Link로 인해 캘리브레이션 게인(CGA) 파라메터와 표준 또는 기본 솔루션을 사용하여 센서가 현장에서 보정될 수도 있습니다.

닫힌 하우징과 산업 표준 M12 연결을 갖춘 LDL 제품군