You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. 적용사례 / 더 많은 어플리케이션
  3. 어플리케이션 보고서 SFH

어플리케이션 보고서: SFH사는 ifm의 IO-Link 솔루션으로 설비를 최상화 하였습니다.

SFH사는 스와프 처리 시스템을 위한 유체 시스템과 시스템을 개발하고 생산합니다. SFH사는 수년간 ifm과 긴밀하게 협력해 왔으며 IO-Link의 장점을 활용하기 위하여 IO-Link 센서와 마스터를 그들의 장비에 장착하기로 결정했습니다. 간편한 파라메터 세팅, 신속한 교체, 원격 유지보수 그리고 배선 비용을 크게 절감

1981년 프랑스의 Saint-Etienne (생테티엔)에 설립된 SFH사는 성장하는 녹색 사업부문을 시작하였습니다. 딥 드로잉 (deep-drawing)의 이른바 금속 '뼈대 (skeletons)'는 절삭되어 원심건조된 다음 압축됩니다. 절삭 액상은 다시 공작 기계로 운반됩니다. SFH사는 항공, 자동차 및 화장품 업계에서 활발히 활동하고 있습니다. 20년 동안, ifm은 SFH사의 가장 중요한 공급 업체였으며, 그들의 기계 개발을 위하여 협력해 왔습니다.

SFH사는 2017년에 그들 설비의 기계를 더 개발하고 자동화를 최적화하기로 결정했습니다. 디지털 제조 및 Industry 4.0 솔루션에 초점을 두었습니다. 이러한 관점에서, SFH사는 IO-Link 센서 및 마스터를 사용하게 되었습니다.

O1D120  O5D100 포토 거리 센서는 처리되는 금속 스와프 및 기타 가공 폐기물의 레벨을 측정하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 설비의 유압 시스템에 PN7 압력센서와 TA 온도센서가 장착되었습니다.

SFH사는 IFT200 유도형 센서용으로 AL2401 타입 IO-Link 모듈을 사용합니다. 타입 AL2330모듈은 밸브 터미널을 제어하기 위하여 사용됩니다. SFH사는 또한 IO-Link를 보유한 ROP 엔코더를 사용합니다. SFH사는 센서에 대한 전체 개요를 제공하는 ifm의 LR DEVICE소프트웨어를 공장에 새로 장착하여 관리합니다 센서 파라메터들은 원격으로 세팅되고 수집된 정보가 가시화됩니다. 이로써 기계상태에 기반한 유지보수가 가능하게 됩니다.

모든 기계에 IO-Link를 장착함으로써, SFH사는 많은 장점을 얻을 수 있었습니다. 기계의 배선 및 커미셔닝에 소모되는 시간이 예전에 비하여 30%가 절감됩니다. 각 센서의 데이터가 판독되어 유지 보수 및 원격 진단이 상당히 단순화됩니다. 또한, IO-Link는 더 많은 유연성을 보장합니다: 센서와 액추에이터의 교체가 현저하게 간편해졌습니다. 필요한 파라메터가 자동으로 저장되어 새 디바이스로 전송됩니다.