You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States

ifm의 IO-Link 시스템을 통한 지점 간 커뮤니케이션

놀라운 IO-Link

과거 바이너리 스위치는 대개 간단한 스위칭 신호나 아날로그 값을 제공했습니다. 오늘날 지능형 센서로부터의 데이터는 차세대 산업 혁신의 기반이 됩니다. 센서는 핵심 기술 IO-Link를 사용하여 기계 및 장비로부터 모든 정보를 추출합니다.

IO-Link는 최고의 센서, 엑추에이터 및 컨트롤 제조업체에서 개발되었습니다. 그 결과 자동화에 적합한 표준 및 필드 버스 독립형 인터페이스가 탄생했습니다. 이는 사용자가 복잡한 주소 지정을 하지 않고 지점 간 연결을 할 수 있도록 지원합니다.

생산성과 경쟁력을 향후 생산 프로세스에서 계속해서 유지할 수 있도록 놀라운 IO-Link를 사용하고 당사에 문의해 주십시오.

누구보다 먼저 IO-Link 시작

오늘날 사용자는 ifm의 IO-Link 센서를 통해 완전히 새로운 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 추가 센서 데이터는 최대 효율성 및 비용 절약을 달성하기 위해 생성됩니다. 이를 통해 기계부터 ERP까지의 과정을 투명하게 처리하여 기존 자동화를 최적화할 수 있습니다. 또한 IO-Link에서는 더 많은 기능을 제공합니다.

IO-Link 제품 범위

IO-Link 시스템은 IO-Link 마스터 및 몇 가지 IO-Link 장치로 구성되어 있습니다.

IO-Link는 센서와 엑추에이터를 자동화 시스템에 연결하는 데 사용되는 제조업체 독립형 지점 간 커뮤니케이션 시스템입니다. IO-Link 시스템은 IO-Link 마스터 및 몇 가지 IO-Link 장치로 구성되어 있습니다. IO-Link 마스터는 컨트롤러 또는 필드 버스 레벨에 대한 인터페이스를 나타내며, 연결된 IO-Link 장치와 커뮤니케이션합니다.

이 섹션에는 IO-Link에 관한 다운로드용 추가 정보가 포함되어 있습니다.

IO-Link - 연결되었습니다!

기능, 이점, 어플리케이션 사례, 센서 및 시스템 구성 요소: 이 초소형 카탈로그에서는 IO-Link에 관한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 카탈로그를 PDF로 다운로드하고 IO-Link를 누구보다 발 빠르게 만나 보십시오.

다음을 알고 계셨나요?

완료된 센서 데이터를 사용하십시오.

ifm의 Y 경로