암호를 잊으셨나요?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
제품 소식 개요로
선택기로
AL1100 4 포트 IO Link IP67 모듈, ProfiNet
AL1102 8 포트 IO Link IP67 모듈, ProfiNet
AL1120 4 포트 IO Link IP67 모듈, EIP
AL1122 8 포트 IO Link IP67 모듈, EIP
AL1300 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 8; 디지털 출력 수 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1302 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 16; 디지털 출력 수 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1320 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 8; 디지털 출력 수 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1322 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 16; 디지털 출력 수 8; IP 65; IP 66; IP 67
AL1330 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 8; 디지털 출력 수 4; IP 65; IP 66; IP 67
AL1332 IO Link 마스터 DataLine; 디지털 입력 수 16; 디지털 출력 수 8; IP 65; IP 66; IP 67
E21140 어댑터; 이더넷 케이블, D 코드화; IP 65; IP 67
E12490 접속 케이블; 이더넷 케이블, D 코드화; 0,5 m; PVC; 하우징 재질 TPU / PA; IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
E12090 접속 케이블; 이더넷 케이블, D 코드화; 2 m; PVC; 하우징 재질 TPU / PA; IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
E12491 접속 케이블; 이더넷 케이블, D 코드화; 5 m; PVC; 하우징 재질 TPU / PA; IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
E12492 접속 케이블; 이더넷 케이블, D 코드화; 10 m; PVC; 하우징 재질 TPU / PA; IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
E12493 접속 케이블; 이더넷 케이블, D 코드화; 20 m; PVC; 하우징 재질 TPU / PA; IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
E12510 플러그를 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 2 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12511 플러그를 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 5 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12512 플러그를 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 10 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12513 플러그를 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 20 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12422 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 0,5 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E21138 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 2 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E21139 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 5 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E21137 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 10 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12423 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 20 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
E12424 접속 케이블; 동작 전압 < 50 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 20 m; PVC; 하우징 재질 TPU; IP 67; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC718 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 1 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC720 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 5 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC722 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 20 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC732 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 1 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC734 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 5 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC736 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 20 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EBC116 Y 스플리터; 동작 전압 < 60 V AC; 하우징 재질 하우징: PA 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC693 Y 접속 케이블; M12; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC706 소켓을 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 2 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC708 소켓을 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 10 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC710 소켓을 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 50 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC714 소켓을 보유한 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 20 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC042 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 1 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC044 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 5 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC048 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 2 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC726 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 2 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
EVC740 접속 케이블; 동작 전압 < 250 V AC; 2 m; PUR; 하우징 재질 하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 할로겐이 함유되지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
AL2400 IO-Link 입력 모듈; 디지털 입력 수 8; (4 x 2); IP 67
AL2401 IO-Link 입력 모듈; 디지털 입력 수 16; (8 x 2); IP 67
AL2330 IO-Link 출력 모듈; 26 x 59,3 x 152 mm; 디지털 출력 수 12; (6 x 2); IP 65; IP 67
AL2411 IO-Link 입력 모듈; 디지털 입력 수 8; (4 x 2); IP 67
AL2410 IO-Link 입력 모듈; 디지털 입력 수 4; IP 67
QA0011 IO-Link 파라메터 세팅 소프트웨어; USB 스틱; 싱글 라이센스; FULL 버전
QA0012 IO-Link 파라메터 세팅 소프트웨어; 다운로드; 싱글 라이센스; FULL 버전
E12354 전선연결이 가능한 소켓; 동작 전압 < 45 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 하우징 재질 아연 주조함 니켈도금함; IP 67; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes
E12289 전선 연결된 플러그; 동작 전압 < 45 V AC; 이더넷 케이블, D 코드화; 하우징 재질 아연 주조함 니켈도금함; IP 67; 실리콘을 사용하지 않음 yes; 금으로 도금한 접속점 yes