You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States

자동화 산업에서의 어플리케이션

에너지 소비 기록에 대한 압축공기 미터

누출은 압축 공기 시스템에서 낭비되는 에너지의 중요한 원천이며 종종 압축기의 출력량의 20-30 %가 낭비됩니다. 공기 누출은 시스템 작동에 문제를 야기시킬 수 있으며 시스템 압력 변동을 초래할 수 있습니다. 이는 결과적으로 공기 작동식 장비의 효율성이 떨어질 수 있으며 생산에 영향을 줄 수 있습니다. 불필요한 순환이 발생되어 가동시간이 증가될 수 있습니다. 장비 유지보수가 더 자주 이루어집니다. ifm의 SD 공기유량 센서는 값비싼 라인 누출을 검출하여 제거 할 수 있습니다.

IO Link 데이터를 가진 추가 기능

압축 공기 모니터링 시스템의 구현은 일반적으로 비용이 많이 소모되지 않습니다. IO Link는 유량속도, 온도 및 토탈라이져 값 등의 여러 프로세스 값을 하나의 싱글 케이블로 전송하므로 여러 개의 값 비싼 아날로그 카드를 대신합니다 하나의 센서가 여러 프로세스 신호를 전송할 수 있기 때문에 따로 파이프 피팅, 센서, 전선이 필요없으며 궁극적으로 재고량을 능률화합니다. 낭비되는 에너지를 감지하고 전체 설치 비용을 감소시키므로 절약효과를 극대화하여 투자 수익률을 높일 수 있습니다.

진공센서는 흡입 그리퍼를 모니터링 합니다.

진공센서 PN7 시리즈는 흡입 그리퍼의 적절한 작동을 위하여 요구되는 진공상태를 검출합니다. 최소값에 도달하지 않으면 흡착 그리퍼는 공작물과 시스템의 손상을 방지하기 위하여 초기 위치에 유지됩니다. 고압 압축공기 네트워크 (175 psi) 및 저압 압축공기 네트워크 (87 psi)가 모니터링됩니다.

IO Link 데이터를 가진 추가 기능

PN7 진공센서가 교체되어야 하는 경우, 자동 디바이스 교체 기능으로 IO Link를 통해 새로운 센서에 파라메터를 복사할 수 있습니다. 이렇게하면 시간을 절약하고 스위칭포인트를 설정할 때 발생할 수있는 오류를 방지 할 수 있습니다. 진공 센서는 IO Link를 통하여 on/off 스위치 또는 아날로그 기능으로 또한 사용할 수 있으므로 하나의 센서가 디지털 및 아날로그 어플리케이션을 모두 취급할 수 있습니다. IO Link는 비용 및 재고확보 요구사항을 감소시킵니다.

조립 플랫폼에서의 충돌 확인​

광학 거리센서인 O1D 시리즈는 조립 플랫폼에 차체 존재여부를 검출합니다. 차체가 이 지역내에서 운반되기 전에 행거 (hanger)가 내려진 다음에서야 차체가 안전하게 위치됩니다. O1D의 위치는 매우 중요하며 어플리케이션이 변경되어야 하는 경우, 조립라인을 중단하지 않고 파라메터화되지 않는 경우가 종종 많습니다.

IO Link 데이터를 가진 추가 기능

원격 파라메터화는 본 어플리케이션에서 핵심입니다. O1D 거리 센서는 접근 할 수없는 곳에 설치되며 생산라인을 중단하지 않고는 조정할 수 없습니다. 다른 생산모델이 변경됨에 따라 IO Link는 센서 파라메터가 PLC/프로세서를 통해 원격으로 변경되는 것울 허용합니다. 생산라인을 중단시킬 필요가 없습니다!