You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link 모듈
  2. 테크놀러지
  3. US 와 UA 사이의 갈바니식 분리

US와 UA 사이의 갈바니식 분리

  • 새로운 IO-Link 사양에 따라, 전압공급은 IO-Link 마스터로 부터 전기적으로 분리됩니다! 경쟁업체의 경우에는 해당되지 않습니다.
  • 전압 Aux 1 그리고 Aux 2는 각각 전기적으로 분리되어 있습니다.
  1. Aux-파워
  2. 출력
  • 출력의 전기적 분리로 인하여 다른 출력의 전원을 끄거나 IO-Link 통신을 중단하지 않고 상위 소스에서 개별적으로 비활성화할 수 있습니다.
  1. Aux-파워
  2. 출력

출력 모듈에서의 파워 한계

  • 각 개별 출력의 출력 전류 대신 공급 전압의 전류가 모니터링되고 제한됩니다!
  • 공급전압에 따라 1.8 A (2 A)로 스위칭 될 수 있습니다.
  • 사용자는 다른 규모로 출력을 로딩할 수 있습니다