- IO-Link 모듈
- 테크놀러지
- 프로세스 데이터에서의 상태 정보
프로세스 데이터에서의 상태 정보
마스터로부터 출력 모듈까지 데이터 커뮤니케이션
PLC는 IO-Link 마스터에 연결된 각 출력 모듈에서 각 출력을 제어할 수 있습니다. 마스터는 4 byte의 주기적 데이터를 전송합니다. 프로세스 데이터의 해당 비트가 "1"이면 출력이 스위칭됩니다.
마스터에 대한 출력 모듈의 반응:
같은 방식으로, PLC는 각 모듈에서 상태 정보를 읽을 수 있습니다. byte 4에서 모듈은 저전압, 쇼트 및 모듈의 일반적인 상태를 감지할 수 있습니다.
- 두 공급 전압 중 하나에서 과부하 또는 쇼트가 발생한 경우, 이 "측면"의 모든 에러 비트가 "1"로 설정됩니다.
한 측면의 총 전류가 너무 높은 경우, 유닛은 과부하된 측면을 스위칭 off 시키고 이쪽면을 비활성화합니다. 이면의 출력을 다시 활성화하기 위하여 3가지 방법이 있습니다:
방법 A:
- 프로세스 데이터 출력 byte 0 및 byte 2를 IO-Link를 통하여 0으로 설정
- 왼쪽면이 다시 활성화되었습니다.
- 프로세스 데이터 출력 byte 1 및 byte 3를 IO-Link를 통하여 0으로 설정
- 오른쪽면이 다시 활성화되었습니다.
방법 B:
- 모듈을 분리했다가 다시 연결해 줍니다.
- 양쪽면이 활성화되었습니다.
방법 C:
쇼트의 소스를 제거한 후, 사용자는 L 및 R 측면 래치를 해제하라는 IO-Link 명령을 전송할 수 있습니다.
- 208 리셋 L 사이드 래치
- 209 리셋 R 사이드 래치
왼쪽면 또는 오른쪽면이 저전압인 경우, UVL 또는 UVR bit가 이러한 실패를 표시합니다.
Byte 6에서 "상태" 정보는 프로세스 데이터 채널에서 변수 [디바이스 상태]의 사본입니다.
(0) 디바이스 OK
(1) 유지보수가 요구됨
(2) 사양에 맞지 않음
(3) 기능 확인
(4) 실패