- IO-Link 모듈
- 테크놀러지
- 디지털 입력 필터
디지털 입력 필터
Standard Line 모듈에서 사용 가능합니다.
입력 시그널은 IO-Link를 통하여 통과되기 전에 다른 필터를 통해 변경 될 수 있습니다. 다음 필터를 사용할 수 있으며 이 순서대로 입력 신호에 적용됩니다.
- 입력 핀
- 디바운싱 필터
- 홀드 기능
- 반전 기능
- 프로세스 데이터 입력
디바운싱 필터
- 유닛은 최소 1.5 ms 길이의 시그널을 감지합니다. 짧은 시그널은 감지되지 않습니다.
- 입력 디바운싱 필터는 기계식 스위치로 인한 노이즈 신호를 억제합니다. 필터는 지연시간 (디바운싱 시간)을 보유한 필터출력에서 입력 시그널을 제공합니다. 세팅된 디바운싱 시간보다 짧은 모든 시그널은 필터에 의해 무시됩니다.
홀드 기능
- 본 필터는 짧은 입력 펄스를 연장합니다. 다음 파라메터를 통하여 필터가 구성됩니다
- 홀딩 시간: 짧은 펄스가 연장되는 펄스 지속시간
- 홀딩시간보다 오랜시간 동안 적용된 펄스는 연장되지 않습니다.
- 홀딩 상태: 연장되는 입력 레벨 (HIGH 또는 LOW)
반전 기능
- 본 기능은 들어오는 시그널의 로직을 반전시킵니다.