CP100S

TÜV 인증 CP100S 소프트웨어 패키지와 함께 ecomatBasic 컨트롤러는 완전한 인증 안전 컨트롤러로 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 다운로드할 수 있으며, 인증된 라이브러리, 안전 관련 특성 값 및 해당 문서가 포함되어 있습니다.
Safe I/Os

ecomatBasic CR403S에는 12개의 안전 입력이 있고, CR413S에는 16개의 안전 입력과 4개의 안전 출력이 있습니다. TÜV 인증 CP100S 소프트웨어 패키지와 함께 두 컨트롤러는 모든 요구사항을 충족합니다.
- SIL 2
- PL d
- AgPL d
- ASIL C
커뮤니케이션

ecomatBasic 컨트롤러는 안전한 통신에 있어서도 진정한 만능제품입니다. CANopen Safety 외에도 J1939 Safety 및 CIP Safety가 지원됩니다. 필요한 인증 라이브러리 및 해당 문서도 제공됩니다. 이를 통해 효율적인 통합이 보장됩니다.