1. 홈페이지
  2. 엔코더
  3. 기술

테크놀러지

광학 테크놀러지

투과형 센서는 코팅된 유리 디스크에 에칭 (etch)되어진 슬롯을 통하여 빛을 방출합니다. 빔이 깨지면 펄스가 생성됩니다.

  • 광학 엔코더는 매우 정확합니다.
  • 광학 엔코더는 많은 개별적인 구성요소로 구성된 매우 복합적인 유닛입니다.
  • 코팅된 유리 디스크의 생산은 어렵고 비용이 많이 들어갑니다. 마그네틱 기술을 사용하는 엔코더와 비교해 볼 경우 충격이나 진동에 노출시 쉽게 파손됩니다.

마그네틱 테크놀러지

마그네틱 기술을 사용하는 인크리멘탈 엔코더는 감지 칩 위의 자석을 회전시켜 필드의 변화를 측정하여 펄스를 생성합니다 (홀(Hall) 효과).

  • 마그네틱 엔코더는 매우 견고하며 광학 엔코더보다 쇼크나 진동에 더 큰 내구성을 가집니다.
  • 마그네틱 엔코더의 간단하고 컴팩트한 디자인으로 광학 엔코더보다 작은 하우징에 채워 넣을 수 있습니다.
  • 표준 마그네틱 엔코더는 광학 엔코더보다 정확도가 낮고 반응속도가 느립니다.

축 디자인

솔리드 (Solid) 축을 가진 엔코더는 커플링을 사용하여 동일하거나 유사한 직경의 회전기계 축에 부착됩니다.

  • 일반적으로 솔리드 (Solid) 축 직경은 6 mm와 10 mm 입니다.
  • 상이한 타입의 커플링과 측정 휠을 사용할 수 있습니다.

솔리드 축 엔코더는 회전 축에 직접 설치됩니다. 커플링이 필요하지 않습니다. 중공축 엔코더는 고정자 커플링이라고 불리는 유연한 마운팅 플랜지를 사용합니다.
블라인드 중공축 (한쪽면으로 열림):

  • 중공축이 한쪽면으로 열린 엔코더는 연속 중공축 엔코더보다 보편적으로 사용됩니다.
  • 블라인드 중공축의 일반적인 직경은 6 mm 또는 10 mm 입니다.

플랜지

사용가능한 플랜지 버전 개요

클램핑 플랜지, 고정자 커플링 및 동기화 플랜지