1. 홈페이지
  2. 엔코더
  3. 인크리멘탈 엔코더

인크리멘탈 엔코더

타입의 다양성과 복잡한 프로그래밍으로 인한 혼돈의 엔코더 시대는 마침내 끝났습니다! ifm의 새로운 인크리멘탈 엔코더는 지능형 제품, 기능 디자인으로 보편적으로 사용되며 뛰어난 가격대비성능비로 더욱 두드러집니다. 자기 감지 원리는 광학 엔코더의 정확성 및 마그네틱 시스템의 견고성을 제공합니다. 해상도 및 신호 레벨이 프로그래밍될 수 있습니다. 엔코더는 4.75...30 V DC의 광범위한 전압 범위를 제공하므로 범용적인 용도로 적합합니다.

  • 값 손실이 없음: 또한, IO-Link를 통한 싱글턴 엔코더로써 설정될 수 있습니다
  • 마그네틱 테크놀러지
  • 회전 가능한 M12 커넥터 버전
  • IO-Link가 가능하고 프로그래밍 가능한 버전 (Basic 그리고 Performance Line)
  • 클램프 / 싱크로 플랜지가 있는 솔리드 (Solid) 축 또는 중공 축으로서의 버전
  • 거친 산업환경의 요구조건을 충족시키기 위한 높은 보호등급
  • TTL 또는 HTL 출력
  • 프로세스 값 (Performance Line)의 2색상으로 회전가능한 전자 디스플레이를 보유한 버전
버전
타입 하우징 솔리드 (Solid) 축 중공축 해상도 특징

Performance Line
Ø mm 단위
58
Ø mm 단위
6
10
Ø mm 단위
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
10,000 까지
펄스 / 회전
• IO-Link
• 해상도, 모드 및 시그널이 세팅될 수 있습니다.
• 2 색상 디스플레이
• 상이한 커플링 사용 가능

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
10,000 까지
펄스 / 회전
• IO-Link
• 해상도 및 시그널이 세팅될 수 있습니다.
• 상이한 커플링 사용 가능

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
10,000 까지
펄스 / 회전
• IO-Link
• 해상도 및 시그널이 세팅될 수 있습니다.
IP67
• 상이한 커플링 사용 가능

Performance Line

Performance Line 엔코더는 속도 모니터링, 카운터 기능 및 회전 방향 검출을 위한 통합된 신호평가를 보유합니다. 디스플레이 및 조작 키와 직관적인 메뉴 네비게이션을 통해 간편한 세팅 및 위치값 표시를 제공합니다. 진단 및 파라메터 데이터는 IO-Link를 통하여 신뢰성있게 전송됩니다. Industry 4.0을 위하여 준비되었습니다!

엔코더 모드

  • IO-Link를 통한 해상도 세트를 기준으로 위치 표시

카운터 모드

  • 유닛은 IO-Link를 통하여 세팅된 최대값 까지 카운팅합니다 (예:9999)

속도 모니터 모드

  • 분당 해상도 [RPM] / 주파수 [Hz]

Basic Line

디스플레이가 없는 비용 효율적인 버전

  • IO-Link를 통한 해상도 세트를 기준으로 위치 표시
  • 축 방향 또는 방사방향 케이블 도입부
  • → 프로그래밍 가능:
  • 해상도 (2 ~ 10,000 펄스)
  • TTL 또는 HTL 출력
  • 카운팅 방향 (시계방향 / 시계반대방향 )

Wet Line

ifm의 스텐레스 인크레멘탈 엔코더는 컨베이어 벨트 동기화와 같은 어플리케이션의 경우, 거친 환경에서 더 긴 유지 보수 간격을 보장합니다. 향상된 보호 등급 IP 67은 식품 산업계에서 습기영역용으로 사용하기에 적합합니다.

  • 스텐레스 내구성과 축 측면의 높은 유입내구성으로 긴수명
  • 명확하게 읽을 수 있는 레이저 타입 라벨
  • 클램프 / 싱크로 플랜지가 있는 솔리드 (Solid) 축 또는 중공축으로써의 버전
  • IO-Link를 통하여 편리한 커뮤니케이션
  • 회전 가능한 M12 커넥터는 방사 또는 축 방식으로 사용 가능