1. 홈페이지
  2. 엔코더
  3. 앱솔루트 엔코더

앱솔루트 엔코더

앱솔루트 엔코더는 단 하나의 회전 또는 축 회전 수를 포함한 축 위치에 대한 절대 수를 제공합니다.

  • 출력은 바이너리 형식으로 제공됩니다.. 비트 수가 클수록 해상도가 높아집니다.
  • 광학 기술
  • 싱글 턴 RN*, 멀티 턴 RM*
  • 해상도: 13, 24 그리고 25 bits
  • 커넥터를 보유한 버전, 케이블 또는 터미널 챔버
  • 클램프 / 싱크로 플랜지가 있는 솔리드 (Solid) 축 또는 중공축으로서의 버전
  • 인터페이스: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
버전
타입 하우징Ø 솔리드 (Solid) 축Ø 중공 축Ø 해상도 특징

앱솔루트
싱글턴
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • 해상도 및 시그널이 세팅될 수 있습니다.
• Profibus 그리고 Can 인터페이스

앱솔루트
멀티턴
36.5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12mm
24 bits
25 bits
• 해상도 및 시그널이 세팅될 수 있습니다.
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI 그리고 CANopen 인터페이스

앱솔루트 멀티턴 엔코더

  • 여러 회전을 통해 디스크의 코드를 보고 정확한 위치 파악
  • 엔코더는 디스크의 위치 (해상도)와 기어 트레인 (회전)의 위치로 구성된 고유한 코딩 값을 제공합니다.

앱솔루트 엔코더는 축 위치 데이터를 전송하기 위하여 병렬, 직렬 또는 필드버스 출력과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 병렬 출력을 가진 앱솔루트 엔코더는 각 정보 비트에 대한 출력을 필요로합니다. 예를 들어, 12 비트 병렬 출력을 가진 앱솔루트 엔코더는 데이터를 전송하기 위하여 12°³의 분리된 출력을 필요로 합니다. 본 엔코더의 해상도는 4096입니다.
  • 엔코더의 위치 데이터는 동기화된 직렬 인터페이스 (synchronous serial interface (SSI)) 를 통해 전송될 수도 있습니다

앱솔루트 엔코더의 공통 필드버스 출력은 DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP 그리고 EtherCAT를 구성합니다.

앱솔루트 싱글턴 엔코더

  • 디스크의 코드를 보고 정확한 위치를 결정하십시오.
  • 앱솔루트 싱글턴 엔코더는 축의 각 증분에 대한 고유한 코딩 값을 제공하며 축이 360 ° 이상 회전하지 않는 어플리케이션에 사용됩니다.
  • 정전시 축의 고유한 위치가 앱솔루트 엔코더에 유지됩니다. 축의 위치를 결정하기 위하여 "홈 위치"로 돌아갈 필요가 없습니다.

ifm의 모든 인크레멘탈 엔코더는 IO-Link에 사용되는 경우 앱솔루트 싱클턴 엔코더와 같이 작동합니다. 전원이 꺼진 상태에서도 위치값을 검출하고 저장합니다.