1. 홈페이지
  2. 3D Sensor O3D
  3. 어플리케이션
  4. 레벨 측정

3D-Sensor O3D – 광전자 3D 레벨 측정

광전자 3D 레벨 측정 및 지점 레벨 감지

PMD 기술을 갖춘 3D 센서

  • 고르지 않은 표면을 지속적으로 측정
  • 최소, 최대 또는 평균값 확인
  • 서로 다른 탱크 형태 지정
  • 구조 간섭이 금지됨
  • 최대 10m 레벨의 불투명 미디어 비접촉 감지

유연한 구성​
시스템에서는 최대 10m 레벨의 호퍼, 사일로 또는 탱크 내 고체, 불투명한 고체 및 대량 자재를 감지합니다. O3D에서는 기계 처리를 위한 기계 부품(예: 벨트)의 하중 높이와 팔레트 하중을 안정적으로 감지합니다. 센서에서는 정의된 백그라운드를 통해 레벨을 확인하고 아날로그 출력 또는 디지털 방식을 통해 프로세스 값을, 이더넷 프로세스 인터페이스를 통해 잡음 내성을 전송합니다. 또한 O3D는 지점 레벨 스위치로 사용될 수 있습니다.
센서의 측정 세그먼트는 각각 탱크 형태에 맞춰 적용될 수 있습니다. 교반 장치 및 기타 부속품은 “제외 구역”을 통해 금지될 수 있습니다. 호퍼, 사일로 또는 경사진 벨트까지 다양한 컨테이너 형태가 센서에서 인지될 수 있습니다.
따라서 대량 자재의 경우 원뿔형 또는 깔때기형으로 되어 있어도 평균 레벨이 표시됩니다.