• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

수소 성분 매체

물은 열적 특성이 우수하여 열량 측정 원리가 강점을 발휘하고, 유속을 신뢰성있게 결정할 수 있습니다.
그러나 이러한 어플리케이션에서는 매체의 난류와 다양한 유속이 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 침전물이나 바이오필름이 형성되어 열 전도성을 저해할 수도 있습니다.

글리콜 및 오일

글리콜 보호 필름과 오일은 물에 비해 열전도도가 낮습니다. 매체의 정확한 구성은 이러한 물리적 특성에 영향을 미치므로, 각 매체에 대해 매체 커브를 사용해야 합니다. 또한 온도에 따라 오일의 점도가 변하고 파이프 내에서 온도 계층화가 발생할 수 있으므로 측정 및 설치 시, 이를 유의해야 합니다.

가스 매체

에어는 액상 매체에 비해 열전도율이 매우 낮고, 난기류 발생 시 비교적 긴 안정화 거리가 필요합니다. 결과적으로 급격한 온도 변동과 온도 계층화는 측정 신호에 큰 영향을 미칩니다. 에어는 압축 가능한 매체이므로 압력이 밀도에 영향을 미치고, 이 밀도가 매체의 열 전도성을 결정합니다. 열 유량 원리는 유속 (m/s)을 측정하며, 표준 상채 (Nl/min)로 환산하지 않습니다. 측정 팁에 그을음이나 응축수 등의 침전물이 쌓이면 측정에 방해가 될 수 있습니다.